THS6232RHFEVM

THS6232RHFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THS6232-Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Der Verstärker ist für einen Differenzeingang mit einer Verstärkung von 10 V/V zu einem Differenzausgang konfiguriert. Die Platine enthält Jumper zum einfachen Umschalten des Bauteils zwischen verschiedenen Bias-Modi sowie ein Potenziometer zur Einstellung des IADJ-Pinwerts. Das EVM kann problemlos für andere Verstärkungen und für den Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung konfiguriert werden. Der Ausgangstransformator und die Ausgangswiderstände können für einen unsymmetrischen 50 Ω-Ausgang konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die Standardverstärkung von 10 V/V kann einfach für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden.
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-50-Ω-Prüfausrüstung mit Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz
  • Schnell einrichtbare Platine für THS6232-Bauteile mit einem optionalen Pad für VCM-Pin-Kondensator
  • Potenziometer und in der Nähe befindliche Widerstände ermöglichen die präzise Einstellung des IADJ-Pins, einschließlich des Modus mit extrem niedriger Vorspannung
Leitungstreiber
THS6232 — Differenzieller Breitband-PLC- und HPLC-Leitungstreiber mit Gleichtaktpuffer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS6232RHFEVM — THS6232 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS6232RHFEVM — THS6232 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide THS6232RHF Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19.09.2024
Zertifikat THS6232RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos