THS7316EVM

THS7316EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS7316EVM is an evaluation module for the THS7316 in the D (8-lead SOIC) package.

The THS7316EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7316 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet.

Merkmale
  • Configured with 75 ohms input/output impedance
  • Single Supply: 3 V to 5 V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and Output signals are via RCA and BNC connectors
Videoverstärker
THS7316 — 3-kanaliger HDTV-Videoverstärker mit Filtern 5. Ordnung und 6 dB Gain
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS7316EVM — THS7316-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS7316EVM — THS7316-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS7314EVM — THS7314-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos