THS7374EVM

THS7374EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS7374EVM is an evaluation module for the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7374EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The THS7374EVM is configured with 75-ohm input and output signal terminations.

The THS7374EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Merkmale
  • Configured with 75 ohms input/output impedance
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and Output signals are via BNC connectors
Videoverstärker
THS7374 — 4-kanaliger SDTV-Videoverstärker (Component und Composite) mit 9,5-MHz-Filtern und 6 dB Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS7374EVM — THS7374-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS7374EVM — THS7374-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat THS7374EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos