THS7376PWEVM

THS7376PWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS7376EVM is an evaluation module for the THS7376 in the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7376EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7376 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet..

Merkmale
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and output connectors support both BNC and RCA connections
  • Two jumpers allow device configuration in Disable and HD-bypass modes
Videoverstärker
THS7376 — 4-kanaliger Videoverstärker mit 1 Filter für SD, 3 HD-Filtern 8. Ordnung und 6 dB Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM Evaluation Module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS7376PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos