THS770012EVM

THS770012EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS770012 evaluation module (EVM) is used for testing the performance of the THS770012 high-speed, fully differential, amplifier device. The THS770012EVM schematic is shown in the THS770012 datasheet. The THS770012EVM is configured to connect to standard 50Ω lab equipment to allow quick and easy evaluation of device performance. The EVM can be configured to test: Frequency Response, s-Parameters (s11, s22, s12), Frequency Response with Capacitive Load, Distortion, Noise Figure, Power-Down, output impedance, Output Balance Error, Common-Mode Rejection, VOCM Frequency Response, VOCM Slew Rate & Pulse Response, etc. In some cases, minor PCB modifications are required, including changing capacitors to resistors, resistors to capacitors, and the shorting/opening of components, etc.

Merkmale
The THS770012EVM provides a useful platform for device or system evaluation with the following features:
  • Banana jacks for easy connection to external single +5V power supply
  • Edge mount SMA connectors with on board transformers for interface to standard single ended 50Ω lab equipment
  • Easily reconfigured for differential in and/or output by adding additional components
  • Small form factor for easy integration into system prototypes
  • Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
    THS770012 — High-Speed-Volldifferenzial-ADC-Treiberverstärker mit 10 bis 13 dB-wählbare Verstärkung
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    THS770012EVM — THS770012 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    THS770012EVM — THS770012 Evaluation Module
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
    Zertifikat THS770012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos