THS9001EVM

THS9001EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWE-136
  • CDMA: IS-95, UMTS, CDMA2000
  • Wireless Local Loop
  • Wireless LAN: IEEE802.11

Merkmale
  • Fixed gain of 15.5dB amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range of +2.7V to +5V
  • Banana jack power supply connectors
HF-Blockverstärker
THS9000 — Kaskadierbarer Verstärker, 50 bis 750 MHz THS9001 — Kaskadierbarer Verstärker, 50 bis 750 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS9001EVM — THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS9001EVM — THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module
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
Zertifikat THS9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS9000EVM — THS9000 Kaskadierbares Verstärker-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos