THVD1454EVM

THVD1454EVM

Jetzt bestellen

Überblick

THVD1424EVM bietet eine schnelle Möglichkeit zur Evaluierung des THVD1454 von TI.  THVD1454 ist ein RS-485-Halbduplex-Transceiver mit auswählbarer Datenrate und umschaltbaren integrierten Terminalwiderständen im 10-VSON-(DRC)-Gehäuse.

Merkmale
  • Gebrauchsfertig, mit vorinstalliertem THVD1454
  • Zwei Entkopplungskondensatoren mit 10 µF und zwei Entkopplungskondensatoren mit 47 µF sind an VCC-zu-GND- und GND-zu-MASSE-Anschlüssen vorinstalliert
  • Widerstandsnetzwerk verfügbar, um eine ohmsche Verbindung zwischen GND und ERDUNGSVERBINDUNGEN herzustellen
  • Ein 4x2-Header-Anschluss für Steuersignale für Spezialfunktionen
  • Externer Terminierungswiderstand und Kondensatorpads an gemeinsamem differentiellen Bus
  •  
RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD1454 — 3-V- bis 5,5-V-Halbduplex-RS-485-Transceiver mit integriertem schaltbarem 120-Ω-Abschluss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THVD1454EVM — THVD1454 Evaluierungsmodul für RS-485-Transceiver mit integriertem schaltbarem 120-Ω-Abschluss

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THVD1454EVM — THVD1454 Evaluierungsmodul für RS-485-Transceiver mit integriertem schaltbarem 120-Ω-Abschluss
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
* EVM User's guide THVD1454 Evaluation Module User Guide PDF | HTML 23.01.2023
Zertifikat THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos