THVD24X2VEVM

Evaluierungsmodul der THVD24X2V-Teilefamilie (EVM)

THVD24X2VEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der THVD24X2VEVM bietet eine schnelle Möglichkeit zur Evaluierung der THVD24X2V-Bauteilfamilie von TI. Es handelt sich um einen Vollduplex-RS-485-Transceiver mit auswählbarer Datenrate in einem 14-SOIC (D)-Gehäuse.

Merkmale
  • Gebrauchsfertig mit vorinstalliertem THVD2452VDR
  • Zwei Entkopplungskondensatoren mit 10 µF und zwei Entkopplungskondensatoren mit 47 µF sind an VCC-zu-GND- und GND-zu-MASSE-Anschlüssen installiert
  • Widerstandsnetzwerk verfügbar, um eine ohmsche Verbindung zwischen GND und ERDUNGSVERBINDUNGEN herzustellen
  • Gleichtaktspannungs-Anschlusspunkte zum Testen des Bausteins mit mehreren Gleichtaktspannungen
RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD2412V Vollduplex-RS-485-Transceiver (3 V bis 5,5 V), 1 Mbit/s, flexibler E/A und 70-V-Busfehlerschutz THVD2452V Vollduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 50 Mbit/s, flexibler IO und 70-V-Busfehlerschutz THVD2452V-EP Verbessert: Vollduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 50 Mbit/s, flexibler E/A und 70 V-Busf THVD9491-SEP Strahlungstoleranter RS-485-Transceiver mit flexibler I/O-Versorgung und IEC-ESD, 3 V bis 5,5 V THVD9491-SP Strahlungsfester RS-485-Transceiver mit 3 V bis 5,5 V, flexibler I/O-Versorgung und IEC ESD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THVD24X2VEVM — Evaluierungsmodul der THVD24X2V-Teilefamilie (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THVD24X2VEVM Evaluierungsmodul der THVD24X2V-Teilefamilie (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide THVD24X2VEVM User's Guide PDF | HTML 21.04.2023
Zertifikat THVD24X2VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos