THVD4411EVM

THVD4411EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der THVD4411EVM ermöglicht ein schnelles Prototyping des THVD4411, eines RS-485- und RS-232-Multiprotokoll-Transceivers. Das Evaluierungsmodul ermöglicht Halb- und Vollduplex-RS-485-Betriebsmodi sowie Kommunikation mit dem 1T1R-RS-232. Der THVD4411EVM kann durch eine einzelne Stromversorgung mit 3 V bis 5,5 V versorgt werden oder wahlweise über eine separate Logikversorgung verfügen, die die Steuerung des Transceivers über Controller mit einer Leistung von nur 1,8 V ermöglicht. Durch die Verwendung des Anstiegsgeschwindigkeitssteuerungspins und die Möglichkeit zur Verwendung integrierter Abschlüsse im RS-485-Modus sind mehrere Geschwindigkeiten möglich.

Merkmale
  • THVD4411 vorinstalliert auf Evaluierungsmodul
  • Acht Stütz-Stromversorgungs-Entkopplungskondensatorpads für VCC- und VIO-Anschlüsse
  • 0603 Widerstandspads zur Herstellung einer Widerstandsverbindung zwischen GND und ERDUNGSVERBINDUNGEN für die Anschlüsse VIO und VCC
  • Zugriff auf RS-232- und RS-485-Bussignale über Terminal und Stiftleisten
  • D-Sub- oder Header-Anschlüsse für RS-232-Signale
RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD4411 — Dualprotokoll-Transceiver RS-232(1T/1R)/RS-485(1T/1R)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THVD4411EVM — Evaluierungsmodul THVD4411

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THVD4411EVM — Evaluierungsmodul THVD4411
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
* EVM User's guide THVD4411 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.07.2025
Zertifikat THVD4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos