THVD4421EVM

THVD4421 – Evaluierungsmodul

THVD4421EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der THVD4421EVM ermöglicht ein schnelles Prototyping des RS-485- und RS-232-Multiprotokoll-Transceivers (THVD4421) von Texax Instruments. Das EVM ermöglicht Halb- und Vollduplex-RS-485-Betriebsmodi, 2T2R RS-232-Kommunikation und On-Chip-Diagnose-Loopback-Tests für den RS-232. Der THVD4421EVM kann durch eine einzelne Stromversorgung mit 3 V bis 5,5 V versorgt werden oder wahlweise über eine separate Logikversorgung verfügen, die die Steuerung des Transceivers über Controller mit einer Leistung von nur 1,8 V ermöglicht. Durch die Verwendung des Anstiegsgeschwindigkeitssteuerungspins und die Möglichkeit zur Verwendung integrierter Abschlüsse im RS-485-Modus sind mehrere Geschwindigkeiten möglich.

Merkmale
  • THVD4421RHB vorinstalliert auf Evaluierungsmodul.
  • 8 Entkopplungskondensatorpads für Stromversorgung mit Stützspannung für VCC - und VIO-Verbindungen (Verbindung untere Schicht).
  • 0603 Widerstandspads zur Herstellung einer Widerstandsverbindung zwischen GND und ERDUNGSVERBINDUNGEN für die Anschlüsse VIO und VCC.
  • Zugriff auf RS-232- und RS-485-Bussignale über Terminal und Stiftleisten.
  • D-Sub- oder Header-Anschlüsse für RS-232-Signale.
RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD4421 Dualprotokoll-Transceiver RS-232(2T/2R)/RS-485(1T/1R)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THVD4421EVM — Evaluierungsmodul THVD4421

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THVD4421EVM Evaluierungsmodul THVD4421
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
* EVM User's guide THVD4421 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11.03.2024
Zertifikat THVD4421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos