THVD8000EVM

THVD8000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des THVD8000 verwendet. Die RS-485-over-Power-Bus-Funktionalität kann implementiert werden, indem Vcc/GND und VBB/GNB getrennt angeschlossen werden. Je nach Anwendung können mit Schaltern verschiedene OOK-Trägerfrequenzen ausgewählt werden. Alle Logiksignale sind über Stiftleisten und Prüfpunkte verfügbar, und die Modi lassen sich einfach durch die Platzierung der korrekten Jumper umleiten. 

Merkmale
  • Bietet Zugriff auf Logikpins und Bussignal
  • Auswahl der Trägerfrequenz
  • Siebdruck ist zur einfachen Verwendung sorgfältig beschriftet
RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD8000 — RS-485-Transceiver mit OOK-Modulation für Powerline-Kommunikation THVD8000T — RS-485-Transceiver mit OOK-Modulation und erweitertem Temperaturbereich für Powerline-Kommunikation THVD8010 — RS-485-Transceiver mit OOK-Modulation für Powerline-Kommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THVD8000EVM — THVD8000 evaluation module with RS-485 over power bus function

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THVD8000EVM — THVD8000 evaluation module with RS-485 over power bus function
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
* EVM User's guide THVD8000 EVM User's Guide (Rev. A) 26.08.2021
Zertifikat THVD8000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos