TIDA-00003

TIDA-00003

Designdateien

Überblick

Using the OPA615 high bandwidth, DC restoration circuit, this reference design provides a high bandwidth, high precision sample & hold circuit for various applications. Supported by a full scale design guide, the circuit can be easily adjusted for a given application.

Merkmale
  • Up to 320MHz bandwidth
  • +/-5V supply voltage, comparator output voltage swing +/-3.5V, approx. 14mA max. Iq
  • Droop rate as low as 0.17mV/µs for a 100pF hold capacitor
  • Only 40fC charge injection
  • 100dB Sample and Hold feedthrough rejection
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a comprehensive design guide

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU155A.PDF (1495 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU154.ZIP (98 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR166.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC110.ZIP (29 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR165.PDF (85 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber

OPA615 — DC-Wiederherstellungsschaltung mit großer Bandbreite

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00003 Design Guide (Rev. A) 22.10.2013
* Prüfbericht TIDA-00003 Test Results 17.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos