TIDA-00006

TIDA-00006

Designdateien

Überblick

This reference design is for autonomous audio headset switch applications. Some audio headsets have integrated analog microphones. The GND and MIC connections on the audio jack connector may be swapped depending on the manufacturer. This design has the ability to detect the presence of an analog microphone on the audio headset, detect the pin configuration of the MIC and Ground pins, and switch the system MIC pin to the correct audio jack connector. This allows the customer's audio solution to work seamlessly with headsets from all manufacturers.

Merkmale
  • VDD range = 2.6V to 4.7V with Ground FET switches (60mΩ typ RON)
  • Detection initiated by external trigger pin
  • Supports FM signal transmission through the ground FETs
  • Reduction of click/pop noise
  • THD (Mic): 0.002% Typical
  • 8-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2) ESD rating for Sleeve, Ring2 and Tip

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR024.PDF (195 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC047.ZIP (374 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR023.PDF (62 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A226AEAudiobuchsenschalter mit reduziertem GND-Schalter-Ron & FM-Fähigkeit

Datenblatt: PDF

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos