TIDA-00017

TIDA-00017

Designdateien

Überblick

TIDA-00017 is an eight-channel digital input module front-end reference design for programmable logic controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems to reduce time to market. The design serializes eight digital inputs, up to 34-volts each, minimizing the number of isolation channels and GPIO pins required of the host interface. Serialized data and control signals are galvanically isolated from the PLC using our high-speed, 4242-volt peak digital isolator technology. The design also includes an over-current protected, isolated power supply providing all necessary module voltages. Full documentation, test results, design files and necessary firmware are also available for this design.

Merkmale
  • Fully tested to comply with IEC61000-4 for ESD, EFT and surge
  • Input protection circuitry and integrated 15-kV ESD protection
  • User-programmable current limit of 2 mA on inputs for overcurrent protection
  • Galvanic isolation on data and SPI data up to 4242-volts peak
  • Integrated over-temperature indicator to disconnect inputs when fault conditions occur
  • Slim form factor 95 mm x 50 mm x 10 mm (L x W x H)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU196A.PDF (1983 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR364B.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC249B.ZIP (1361 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC250.ZIP (509 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR363.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7131CCDigitalisolator, 3 Kanäle, 2/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CCDigitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18537NQ5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS885Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für 5-V-Systeme

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 27.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos