TIDA-00019

TIDA-00019

Designdateien

Überblick

This reference design utilizes the TPS65310A-Q1 device which is a power management unit ideally suited for camera or radar based vision system to support features like lane departure warning, collision avoidance systems, blindspot detection or night vision. Alongside ADAS end-equipment applications, this PMIC is also suitable for safety applications.

Merkmale
  • The dual synchronous buck converter with adjustable output removes the need for external diodes or FETs and reduces inductor size
  • The frequency spread spectrum reduces radiated noise at unwanted frequencies
  • Wide input voltage range from 4V to 40V

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU142.PDF (977 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR138.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC078.ZIP (1222 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR137.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65310A-Q1 — Power-Management-IC für die Automobilindustrie, 4 bis 40 V, 5 A, geregelter Ausgang, für Sicherheits
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
* Prüfbericht TIDA-00019 Test Results 05.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos