TIDA-00023

TIDA-00023

Designdateien

Überblick

Using the THS3091 high voltage, low distortion current-feedback op amp, this reference design showcases the technique and the benefits of configuring multiple op-amps in a load sharing configuration when driving high voltage signals into heavy loads.  Supported by a full scale application report, the design can be easily adjusted for a given application.

Merkmale
  • 15V supply voltage
  • Up to 24VPP output swing
  • Third-Harmonic Distortion of 32dBc when driving a 20VPP, 70MHz sine wave into a 100Ω load (double-terminated 50Ω cable)
  • Second-Harmonic Distortion of 38dBc when driving a 20VPP, 70MHz sine wave into a 100Ω load (double-terminated 50Ω cable)
  • High Current Drive Capability (up to 400mA with two THS3091 op amps)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a design guide

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU153.PDF (623 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR164.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC109.ZIP (177 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR163.PDF (84 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3091Einzelner, verzerrungsarmer Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00023 Test Results 17.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos