TIDA-00025

TIDA-00025

Designdateien

Überblick

Reference Design for a Low Power Fully Differential Programmable Gain Amplifier using the TI OPA2683 Low Power Dual Current Feedback Amplifier. This design guide reviews some of the design challenges necessary to create such a circuit. The design guide reviews the results and provides some recommendations for using/designing a Low Power FDA PGA.

Merkmale
  • Low Power Fully Differential Amplifier
  • Low Power Programmable Gain Amplifier
  • Wide Bandwidth Relative to High Gain
  • +/-5V supply voltage
  • Gains of 2, 21, 50, and 70 V/V
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a design guide

Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU111.PDF (481 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR084.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC054.ZIP (54 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR083.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2683 — Operationsverstärker mit sehr geringem Stromverbrauch und zweifacher Stromrückkopplung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00025 Design Guide 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos