TIDA-00026

TIDA-00026

Designdateien

Überblick

This reference design is a programmable, monolithic IC solution for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. It chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge.

Merkmale
  • # Series Cells: 1 to 25S
  • Max Input Volts: 25V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Switch-Mode

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU067.PDF (1080 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR036.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU068.PDF (456 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR035.PDF (69 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ2000Switchmode-Batterielader für verschiedene chemische Zusammensetzungen mit Spitzenspannungserkennung-

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ24170Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 4 A und Leistungszweig-Selektor

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00026 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos