TIDA-00027

TIDA-00027

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist einr hochintegrierte eigenständige Li-Ion- und Li-Polymer-Schaltmodus-Akkuladelösung mit zwei integrierten N-Kanal-Leistungs-MOSFETs und einem Leistungszweigauswahl-Gate-Treiber. Er beinhaltet einen synchronen PWM-Regler mit konstanter Frequenz zur Steuerung von Eingangsstrom, Ladestrom und Spannung mit hoher Genauigkeit. Er ermöglicht außerdem Batterieerkennung, Vorladung, Ladeabschluss und Ladestatusüberwachung. Das Referenzdesign wird auch als HPA715 (-001) bezeichnet. Diese Lösung ist für eine Eingangsspannung von 5 V optimiert und lädt einen einzelligen 4,2-V-Li-Ion-Akku.

Merkmale
  • Anzahl der seriellen Zellen: 1 bis 3 S
  • Max. Eingangsspannung: 16 V
  • Max. Ladestrom: 2,5 A
  • Topologie: Schaltmodus

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU069.PDF (658 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR038.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU070.PDF (425 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24133 — Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 2,5 A und externem Leistungszweig

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ24170 — Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 4 A und Leistungszweig-Selektor
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
* Prüfbericht TIDA-00027 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos