TIDA-00028

1,6-MHz-Synchron-Switchmode-Li-Ion und Li-Polymer-Batterielader mit 4 A – Referenzdesign

TIDA-00028

Designdateien

Überblick

This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The reference design is also called the HPA715 (-001). This solution is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery.

Merkmale
  • # Series Cells: 1 to 3S
  • Max Input Volts: 16V
  • Max Charge Current: 2.5A
  • Topology: Switch-Mode

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU071.PDF (646 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR040.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU072.PDF (416 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR039.PDF (96 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24160I2C 1-Zellen-, 2,5-A-Abwärtsladegerät mit zwei Eingängen, Leistungszweig und USB-Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ24170Eigenständiger 1–3-Zellen-Synchron-Abwärts-Batterielader mit 4 A und Leistungszweig-Selektor

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00028 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos