TIDA-00031

Referenzdesign für System-Side ImpedanceTrack Kraftstoffanzeige mit integriertem Widerstandssensor

TIDA-00031

Designdateien

Überblick

This reference design is a complete evaluation system solution for the bq27421. The solution includes one bq27421 circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable EV2300 or EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this design. The circuit module includes one bq27421 integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the EV2300 or EV2400 interface board and software, the user can: (1)Read the bq27421 data registers. (2)Program the chipset for different configurations. (3)Log cycling data for further evaluation. (4)Evaluate the overall functionality of the bq27421 solution under different charge and discharge conditions. The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Communication: I2C
  • Features: Integrated sense resistor
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU077.PDF (313 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR046.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU078.PDF (70 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR045.PDF (33 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27421-G1Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00031 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos