TIDA-00033

TIDA-00033

Designdateien

Überblick

This reference design is a highly integrated circuit solution designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC design continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the internal power FET after a blanking time. If the battery voltage rises to unsafe levels during charging process, power is removed from the system. If the input current exceeds the over current threshold for a limited time, the IC design will turn off the output power. The integrated charging FET can regulate the charge voltage and current according to the control from the host. The design can also provide a voltage source with over voltage and over current protection for host controller.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 560mA
  • Communication: Standalone

Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU079.PDF (363 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR048.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU080.PDF (157 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR047.PDF (93 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24160 — I2C 1-Zellen-, 2,5-A-Abwärtsladegerät mit zwei Eingängen, Leistungszweig und USB-Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ24350 — Frontend-Schutz-IC gegen Überspannung und Überstrom mit FET, 6,17 V, Eingangs-Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00033 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos