TIDA-00034

Referenzdesign für Überspannungs- und Überstromschutz-IC und Front-End-Schutz für Li+-Lader

TIDA-00034

Designdateien

Überblick

This reference design, using bq24300 and bq24304, is a highly integrated design that provides protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The design operates like a linear regulator: for voltages up to the Input Overvoltage threshold, the output is held at 5.5V (bq24300), 5.0V (bq24305) or 4.5V (bq24304). In case of an input overvoltage condition, if the overvoltage condition persists for more than a few microseconds, the IC solution removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the current to a safe value for a blanking duration before turning the switch off. Additionally, the IC solution also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot. The reference design also offers optional protection against reverse voltage at the input with an external P-channel MOSFET.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 200mA
  • Communication: Standalone

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU081.PDF (1090 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR050.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU082.PDF (116 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR049.PDF (110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24160I2C 1-Zellen-, 2,5-A-Abwärtsladegerät mit zwei Eingängen, Leistungszweig und USB-Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ24300Frontend-Schutz-IC für Ladegeräte mit max. 30 V Vin und 5,5 V LDO-Ausgang

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00034 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos