TIDA-00036

TIDA-00036

Designdateien

Überblick

bq24195 and bq24195L are fully integrated 4.5A charging / 2.1A boost  and 2.5A charging / 1A boost for power bank applications. TIDA-00036 is to demonstrate bq24195 and bq24195L single chip solution for fast charging, synchronous boost on-the-go (OTG) operation with high efficiency and low BOM cost.

Merkmale
  • Fast charge: up to 4.5A (bq24195)/ 2.5A (bq24195L) charging current to support high capacity battery pack
  • Battery boost operation: long battery run time with 90% OTG efficiency
  • Input voltage dynamic power management to support third party adapters
  • Enable compact 2.1A or 1A power bank design with Integrated FETs and shared buck/boost inductor
  • D+/D- USB detection and compatible to USB BC1.2
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU592.PDF (430 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRB88.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB89.ZIP (206 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC698.ZIP (451 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB87.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24195 — I2C-gesteuertes 4,5A-Einzelzellen-Ladegerät mit 5,1 V, 2,1-A-Synchron-Aufwärtsbetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ24195L — I2C-gesteuertes 2,5A-Einzelzellen-Ladegerät mit 5,1V, 1-A-Synchron-Aufwärtsbetrieb
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
* Prüfbericht TIDA-00036 Test Results 10.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos