TIDA-00038

TIDA-00038

Designdateien

Überblick

This reference design is a complete charger module for evaluating a multicell (1 to 4 cells) synchronous notebook charger using the bq24707 device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by an SMBus interface through the EV2300 interface board. The reference design does not come with the EV2300 interface board, so it must be ordered separately. The design contains high-efficiency, synchronous battery chargers, offering low component count for space-constrained, multi-chemistry battery-charging applications. The charge voltage, charge current, input current, and flexible charge option are programmable via SMBus interface.

Merkmale
  • # Series Cells: 1 to 4S
  • Max Input Volts: 24V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU087.PDF (829 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR056.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU088.PDF (428 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR055.PDF (148 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24707 — SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterieladeregler mit unabhängigem Komparator und Schutzschaltung
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
* Prüfbericht TIDA-00038 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos