TIDA-00040

TIDA-00040

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung zum Laden des 7-Zellen-Li-Ion-Akkus. Es handelt sich um eine integrierte Akkulade-Controllerlösung für Li-Ion- oder Li-Polymer-Schaltmodus-Akku. Sie beinhaltet einen mit konstanter Frequenz PWM-Switching-Controller mit hochgenauer Regelung des Ladestrom und der Ladespannung. Zu den weiteren Funktionen gehören Ladevorkonditionierung, Terminierung und Ladestatusüberwachung. Die Lösungsplatine lädt den Akku in drei Phasen auf: Vorkonditionierung, Konstantsrom und Konstantspannung. Der Ladevorgang wird bei Erreichen eines vom Benutzer wählbaren Mindeststroms beendet. Ein programmierbarer Ladetimer sorgt für eine sichere Terminierung des Ladevorgangs. Das Design startet den Ladezyklus automatisch neu, wenn die Batteriespannung unter einen internen Schwellenwert fällt, und geht in einen Energiesparmodus mit niedrigem Ruhestrom über, wenn die Eingangsspannung unter die Batteriespannung fällt.

Merkmale
  • Anzahl der seriellen Zellen: 1–6 s
  • Max. Eingangsspannung: 28 V
  • Max. Ladestrom: 10 A
  • Topologie: Schaltmodus

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU091.PDF (775 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR060.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU092.PDF (362 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR059.PDF (290 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24610 — Eigenständiger 1–6 Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit 5 V–28 V-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00040 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos