TIDA-00041

TIDA-00041

Designdateien

Überblick

This reference design is an ultra low power boost converter for energy harvesting Applications. This solution is programmed from the factory for settings compatible with most MCU’s and 3V coin cell batteries. The design is programmed to deliver a 3.1VDC maximum voltage (OV) for charging the storage element and the under voltage is programmed to 2.2VDC. The VBAT_OK indication toggles high when VSTOR ramps up at 2.8VDC and when VSTOR ramps down to 2.4VDC.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 5.5V
  • Max Charge Current: 50mA
  • Topology: Switch mode

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU093.PDF (801 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR062.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU094.PDF (183 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR061.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25504 — Aufwärtswandl., extrem niedr. Stromverbr., Batteriemanagement für Energierückgewinnung | Nano-Power-
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
* Prüfbericht TIDA-00041 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos