TIDA-00043

TIDA-00043

Designdateien

Überblick

This reference design delivers up to 1000 mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540 mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500 mA (logic high) or 100 mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Merkmale
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 12 V
  • Maximum charge current: 1 A
  • Linear topology
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU097.PDF (288 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR068.PDF (25 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU098.PDF (105 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR066.PDF (72 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24090 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader mit 10 kΩ NTC

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ24091 — Einzelliger 1-A-Li-Ion-Akkulader mit 100 kΩ NTC

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ24092 — Einzelliger 1-A-Li-Ion-Akkulader mit Betrieb über JEITA und 10 kΩ NTC

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ24093 — Einzelliger 1-A-Li-Ion-Akkulader mit Betrieb über JEITA und 100 kΩ NTC

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ24095 — Einzelliger 1-A-Li-Ion- und Li-Polymer-Akkulader mit einfachem Eingang

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00043 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos