TIDA-00045

TIDA-00045

Designdateien

Überblick

This reference design is a Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC solution. It is a complete bq24030 based circuit design and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC. The development solution includes a tested evaluation board; a user guide that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the reference design; and the bq24030 data sheet. The performance of the reference design is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Linear

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU101.PDF (421 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR072.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU102.PDF (232 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR071.PDF (73 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24030Li-Ionen-Akku-Ladegerät mit zwei Eingängen, 1 Zelle und 2 A, mit dynamischem Leistungszweig-Manageme

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27421-G1Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00045 Test Results 26.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos