TIDA-00046

TIDA-00046

Designdateien

Überblick

This reference design is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solutions for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. It integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 6V
  • Max Charge Current: 1.25A
  • Topology: Switch mode

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU103.PDF (464 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR074.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU104.PDF (113 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR073.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00046 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos