TIDA-00048

TIDA-00048

Designdateien

Überblick

This reference design contains highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The solution includes a single cell charger with a single input that operates from either a USB port or AC wall adapter for a versatile solution. BC1.2 compliant D+/D detection allows for recognition of CDP, DCP, SDP, and non-standard USB adapters. The use of an accessory dead battery provision (DBP) pin allows for the system to sync a dead battery state in order to enable/disable the BC1.2 detection in the case of an external USB-PHI. The user's guide includes board specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 10.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: I2C
  • Features: USB Detection

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU107.PDF (998 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR078.PDF (26 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU108.PDF (270 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR077.PDF (45 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24250 — I2C-geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 2 A, I2C mit 1uA im SYSOFF-Modus und TS-Deaktivierungs
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
* Prüfbericht TIDA-00048 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos