TIDA-00049

Hocheffizienter Synchron-Schalt-Laderegler, Solar-Lithium-Batterielader – Referenzdesign

TIDA-00049

Designdateien

Überblick

This reference design is featured in solar lithium battery applications. This design, which contains an integrated switch-mode battery charge controller, provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. This solution is also called the HPA639 A. The manual includes the  bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide describes the features and operation of the solution.

Merkmale
  • # Series Cells: 1 to 6S
  • Max Input Volts: 28V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: Standalone
  • Features:  Programmable Maximum Power Point Tracking (MPPT) for Solar Panel;
  • Adjustable charge voltage

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU109.PDF (598 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR081.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU110.PDF (395 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR080.PDF (84 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24650Eigenständiger 1–6-Zellen-Abwärts-Batterieladeregler mit Solareingang und integriertem MPPT

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00049 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos