TIDA-00050

Impedance Track™-fähige Batteriemanagement-Lösung – Referenzdesign

TIDA-00050

Designdateien

Überblick

This reference design is designed for the bq20z65/bq29412 battery management system. It includes one bq20z65/bq29412 circuit module and a link to Windows™-based PC software. The circuit module design includes one bq20z65 integrated circuit (IC), one bq29412 IC and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and overcurrent in 2-, 3- or 4-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The reference design connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq20z65 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation and evaluate the overall functionality of bq20z65/bq29412 under different charge and discharge conditions.

Merkmale
  • Number of series cells: 2 to 4S
  • Maximum input volts: 25 V
  • Maximum charge current: 3 A
  • Communication: SMBus
  • Impedence track, integrated protection
  • This reference design requires the use of a communications tranceiver; EV2400
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU112.PDF (1265 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR085.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU113.PDF (230 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR082.PDF (110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24190I2C-gesteuertes USB-/Steckerladegerät mit 4,5 A für Einzelzellen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00050 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos