TIDA-00051

TIDA-00051

Designdateien

Überblick

This reference design includes one bq27425-G2B circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable, EV2300 or EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software, is needed when using this design. The circuit module includes one bq27425-G2B integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The reference design connects directly across the battery pack.

Merkmale
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 4.5 V
  • Maximum charge current: 2 A
  • Communication: I2C
  • Integrated sense resistor
  • This reference design requires the use of a communications tranciever; EV2400
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU114.PDF (770 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR087.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU115.PDF (273 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR086.PDF (43 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24160 — I2C 1-Zellen-, 2,5-A-Abwärtsladegerät mit zwei Eingängen, Leistungszweig und USB-Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00051 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos