TIDA-00052

Standalone-Präzisionsschutzschaltung für mehrzellige Li-Ion-/Li-Polymer-Akkus

TIDA-00052

Designdateien

Überblick

This reference design consists of a bq77908A circuit module and a resistor cell simulator module, which can be used for simple evaluation of the IC functions used in consumer electronics applications. The reference design includes one bq77908A integrated circuit (IC), sense resistor, power FETs and all other onboard components necessary to protect the cells from overcharge, overdischarge, short circuit, and overcurrent discharge in a 8-series cell Li-Ion or Li-Polymer battery pack. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With a compatible interface board and Windows®-based PC software, the user can view the bq77908A registers and program the IC configuration and protection limits.

Merkmale
  • # Series Cells: 4 to 8S
  • Max Input Volts: 35V
  • Max Charge Current: 3A
  • Communication: I2C
  • Automatic cell balancing, Integrated protection
  • Personal computer software available for configuration

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU116.PDF (2098 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR089.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU117.PDF (728 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR088.PDF (219 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00052 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos