TIDA-00053

Linearladegerät mit 1 A Leistung für Einzelzellen für LiFePO4-Anwendungen – Referenzdesign

TIDA-00053

Designdateien

Überblick

This reference design is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. It has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. It uses the bq25070, a highly integrated LiFePO4 linear battery charger, in order to target the solution at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.

Merkmale
  • # Series Cells:1S
  • Max Input Volts: 30V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Linear
  • Communication: Standalone
  • Power path

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU118.PDF (547 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR091.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU119.PDF (191 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR090.PDF (147 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27421-G1Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25070Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader für LiFePO4-Anwendungen

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00053 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos