TIDA-00054

TIDA-00054

Designdateien

Überblick

This reference design is a solution for singlecell Li-ion and Li-Polymer battery fuel gauges in consumer electronic applications. The reference design package contains a BQ27010 circuit module, an EV2300 PC interface board for gas gauge evaluation, a USB cable, CD ROM including Windows™-based PC software and support documentation. The design solution includes one bq27x10, a current sense resistor, and all other components on board necessary to calculate remaining battery capacity and predict system run-time to empty.

Merkmale
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 3A
  • Communication: HDQ
  • CEDV

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU120.PDF (789 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR093.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU121.PDF (66 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR092.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24160I2C 1-Zellen-, 2,5-A-Abwärtsladegerät mit zwei Eingängen, Leistungszweig und USB-Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27010Lithium-Ionen- und Li-pol-Batterie-Gasfühler-IC für tragbare Anwendungen, mit HDQ

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00054 Test Results 27.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos