TIDA-00060

TIDA-00060

Designdateien

Überblick

This reference design provides a 500kbps 5V RS-485 interface using the SN65HVD22 extended common-mode RS-485 transceiver.   The extended -20 V to 25 V Common-Mode Voltage Range, more than double the TIA/EIA-485 requirement, providing robust signal integrity and enabling use in long cable networks

Merkmale
  • Wide common-mode range (-20V to 25V) enables use in long cable networks
  • More than 100mV receiver hysteresis - highly reliable in harsh environments
  • Low standby current: 1uA max
  • Failsafe receiver for open circuit, short circuit, and idle-bus conditions
  • This reference design is orderable

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU165.PDF (115 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR264.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC184.ZIP (201 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR263.PDF (34 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD22 — Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver
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
* Prüfbericht TIDA-00060 Test Results 26.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos