TIDA-00061

TIDA-00061

Designdateien

Überblick


This reference design demonstrates how to implement redundant (parallel) CAN for functional safety at the physical layer. It includes two SN65HVD257 CAN transceivers and additional logic to ensure both transceivers are receiving the same data.

Merkmale
  • Short propagation delays and fast loop times
  • FAULT output pin
  • I/O voltage range supports 3.3V and 5V MCU's
  • TXD and RXD dominant time out
  • HBM ESD protection exceeds 12kV
  • This reference design is orderable

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU166.PDF (612 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR266.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC185.ZIP (664 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR265.PDF (81 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

SN65HVD257 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke und Funktionen für funktio

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00061 Test Results 26.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos