TIDA-00062

TIDA-00062

Designdateien

Überblick

This reference design uses the SN65HVD62 and is designed to be compliant with Antenna Interface Standards Group v2.0 specification. It has two transceivers and as such can be used to evaluate the transmit or receive channels independently or to evaluate both transceivers together in a system configuration.

Merkmale
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG compliant output emission profile
  • Supports up to 115kbps signaling
  • 3.0V to 5.5V supply range
  • This reference design is orderable

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU167.PDF (410 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR268.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC186.ZIP (555 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR267.PDF (48 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Andere Schnittstellen

SN65HVD62 — AISG® 2.0 OOK-Koaxialmodem-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Andere Schnittstellen

SN65HVD63 — AISG® 3.0 OOK-Koaxialmodem-Transceiver
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
* Prüfbericht TIDA-00062 Test Results 26.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos