TIDA-00079

Referenzdesign für hocheffizientes IP-Kamera-Stromversorgungsmodul der Klasse 1 für PoE

TIDA-00079

Designdateien

Überblick

This IP Camera power module is a highly efficient power solution that enables high performance 1080p operation at the Class 1 PoE power level. This innovative power module, used in the low power DM385-AR331 IP Camera, relies on highly efficient switchers like the TPS5432 that are also very cost effective. The result is, TI delivers a solution that enables high performance while lowering system power to industry leading levels.

Merkmale
  • Enables Class 1 PoE system power in a 1080p IP Camera
  • IP Camera solution power as low as 2.2 Watt for 1080p30 with 5 Volt input
  • 90% efficiency on 5 Volt operation. 78% efficient on PoE operation.
  • Lower system heat generation simplifies package design
  • Cost effective compared with many PMIC solutions
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00079 TIDA-00079.1
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 57 57
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 2 2
Ausgangsleistung (W) 10 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU188.PDF (1388 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR388.ZIP (576 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC267.ZIP (9157 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR387.ZIP (1604 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS5432Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3A

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54339Evaluierungsmodul für synchronen 3-A-Abwärtswandler, 4,5–23 V Eingang mit D-CAP2-Modus

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS63036Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2S0172-Kanal-ESD-Schutzdiode mit niedriger Klemmung und EMI-Filterung, 5,5 V, 1 pF, ±11 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E001Vierfach-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S009Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 0,8 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD8E0038-Kanal, 9 pF, 5,5 V, ±12 kV, ESD-Schutzdiode

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TPD12S016Value-Line-HDMI-Companion-Chip für portable Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23753APoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Efficiency IP Camera Power Module Design Guide 16.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos