TIDA-00091

TIDA-00091

Designdateien

Überblick

Note: TIDA-00091 was implemented using hardware from PMP6659.

The Class 4 – Wide Input Range, 15W Power over Ethernet (PoE) Converter reference design is intended as an evaluation module for users to develop end-products for IP security camera applications.  This reference design has been optimized for its wide input voltage range; delivering an output power of 12-V at 1.25-A (15-W) from either an adapter input (10.8 to 57-VDC or 18 to 32-VAC) or power over Ethernet.  The wide input voltage range makes this design compatible with legacy applications where 12- or 24-VDC, or 24-VAC auxiliary power is used.

Merkmale

• Input Voltage Range of 10.8 to 57-VDC, 18 to 32-VAC, or PoE
• 12-V at 1.25-A output
• Isolated Flyback with synchronous rectifier for high-efficiency
• Uses TPS23756 high-power PoE interface and DC/DC controller
• Supports hardware Class 4 from the IEEE 802.3at standard

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00091.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.25
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU190.PDF (3522 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU217.PDF (337 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDU218.PDF (296 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR392.ZIP (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC271.ZIP (382 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC272.ZIP (1834 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU216.PDF (1382 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR391.PDF (352 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23756 — PoE-PD der Klasse 4 mit Flyback/Forward-DC-Controller und 12V-57V Adapterunterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Designleitfaden Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide 09.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos