TIDA-00098

Referenzdesign für Aptina™-Fahrzeugkameramodul

TIDA-00098

Designdateien

Überblick

The reference design is an automotive camera module solution with Aptina image sensor and processor, and TI FPD-Link III serializer. The module features the AR0132AT 1.2Mp image sensor, the AP0101AT image signal processor (ISP) from Aptina, and the LM34919C, TPS62231 buck regulator and DS90UB913A-Q1 FPD-Link III serializer from Texas Instruments. The combination offers a compact two-board automotive camera solution. Only one single coaxial cable is needed for the camera data/control signal transmission and input power supply.

Merkmale
  • A complete automotive camera module reference design
  • Small form factor, two 32x32mm stacked boards
  • Single coaxial cable connection, input power and FPD-Link III signal on one coaxial cable
  • Wide operation range from 4.7V to 42V, suitable for 12V car battery system
  • Aptina AR0132AT 1.2Mp image sensor, AP0101AT image signal processor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU239.PDF (725 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR426.PDF (207 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR428.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC295.ZIP (444 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC296.ZIP (473 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR424.PDF (67 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR422.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR423.PDF (180 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM34919C-Q1Nicht synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, großer Vin-Bereich von 4,5 bis 50 V, 600 

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00098 Test Results 27.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos