TIDA-00108

Referenzdesign für gestapelten Überspannungs-Batterieschutz

TIDA-00108

Designdateien

Überblick

Die sekundären Schutzschaltungen für 48-V- bis 60-V-Batteriesysteme sind in industriellen Anwendungen vorgeschrieben. Das TIDA-00108-Referenzdesign stellt dem Benutzer die Implementierung einer robusten, gestapelten Architektur vor, ohne Kompromisse bei der hochgenauen Spannungserkennung für Zellen der Serien 10s bis 15s einzugehen. Bei der bq7718xy-Familie wird jede Zelle unabhängig mit einem integrierten Verzögerungstimer überwacht, um eine Fehlauslösung der Inline-Sicherungen zu verhindern

Merkmale
  • Die Architektur ermöglicht das Stapeln von 2 bis 3 bq7718xy-Bausteinen zur Implementierung einer aktiven Schaltung mit sekundären 10s- bis 15s-Schutzvorrichtungen und Sicherung in einem kompakten Format, wodurch eine Integration in das Innere des Akkupacks möglich ist
  • Die sekundäre Schutzlösung kann auch zusammen mit dem Überwachungs- und Schutzsystem der ersten Ebene (bq76920/30/40) verwendet werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCK7.PDF (1633 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPQ9.PDF (205 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPQ8.PDF (45 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPR1.ZIP (3948 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD55.ZIP (274 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPR0.PDF (940 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPQ7.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Akkuschutz

BQ7718Überspannungsschutz mit interner Zeitverzögerung für 2 bis 5 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden bq7718: Stacked bq7718 Secondary Protection Reference Design for 60-V/15-S Indus 20.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos