TIDA-00117

TIDA-00117

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen Dual-DRV8860 und eine MSP430-Value-Line-MCU, um einen 16-kanaligen Low-Side-Treiber für Relais, LEDs und unipolare Schrittmotoren bereitzustellen. Die Lösung unterstützt einen Spannungsbereich von 8 V bis 38 V, 200 mA Strom für jeden Kanal, parallele Ausgänge, Schutz von Kurzschluss und Drahtbrucherkennung. Die serielle Schnittstelle und die Reihenschaltungsverbindung des DRV8860 bieten die größten Vorteile für minimale Eingangs-E/As und eine einfache Erweiterung der Ausgangskanäle. Eine innovative Aktivierungszeit und eine interne automatische PWM-Einschaltsteuerung sorgen für eine deutliche Energiesparfunktion, insbesondere für Relais- und Magnetschalterantriebe. Die PWM-Einschaltsteuerung kann auch für die LED-Helligkeitssteuerung verwendet werden. Dieses Design enthält auch eine unipolare Voll- und Halbschritt-Steuerlogik für Schrittmotoren. Die Treiberstufe verfügt über einen integrierten Schutz vor Kurzschluss, Unterspannung und Übertemperatur.

Merkmale
  • Steuerung serieller Schnittstellen zur Minimierung des Eingangssignals
  • Reihenschaltung zur einfachen Erweiterung der Ausgangskanäle ohne Erhöhung der Eingangs-E/A
  • Großer VM-Bereich von 8 V bis 38 V und 200 mA für jeden Kanal
  • Parallele Ausgänge zur Erhöhung des Ausgangsstroms
  • Diagnosefunktion durch Auslesen von Ausgangszuständen und OCP/OL-Fehlern über die serielle Schnittstelle
  • Integrierter Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Unterspannung und Übertemperatur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU008.PDF (681 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR301.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC195.ZIP (386 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR300.PDF (177 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F2350 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Schrittmotor-Treiber

DRV8860 — 8-Kanal-Low-Side-Treiber mit Drahtbrucherkennung, 38 V, 0,3 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00117 Test Results 15.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos