TIDA-00122

Hochfrequenz-Inverter für den Automobilbereich mit 200 VA

TIDA-00122

Designdateien

Überblick

This design presents a low-cost, small size, robust 200-VA DC to AC inverter based on TI’s MSP430 and UCD8220-digitally managed push-pull controller. It is targetted towards car inverters and small-segment inverters for commercial applications. In this design, UCD8220 is used for a boost stage to get 250-V DC from a 12-V battery. The MSP430 acts as a host controller and provides a 100-kHz clock to UCD8220 and drives for output DC-AC bridge. This inverter has a peak efficiency of 90% and has natural cooling and does not require a fan for cooling.

Merkmale
  • Typical Efficiency for this inverter design: 86%
  • Ultra-low quiescent current of MSP430 minimizes power consumption
  • TrueDrive™ architecture of UCD8220 enhances current drive capability at low voltages
  • Quick power up from standby provided by TLV70433
  • TI’s low-Rdson and low-Qgs MOSFET, CSD18532 is selected to keep switching as well as conduction losses in control
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR398.ZIP (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC276.ZIP (271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR397.PDF (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD8220Digital unterstützter PWM-Controller mit Push-Pull

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G220316-MHz-MCU mit 2KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17501Q5A30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 07.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos