TIDA-00127

Referenzdesign für 30 W Ultra-Weitbereichsstromversorgung für Schutzrelais

TIDA-00127

Designdateien

Überblick

Diese Stromversorgungslösung für Schutzrelais verarbeitet einen extrem breiten AC-Eingangsspannungsbereich (88–276 V AC) und DC-Eingangsspannungsbereich (24–250 V DC) und ist somit eine geeignete Plattform für die Stromversorgung einer Vielzahl von Schutzrelais. Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass sie Industriestandardspannungen (z. B. +/- 12 V und isolierte 6,75 V) liefert, die in vielen Schutzrelais benötigt werden, und gleichzeitig eine hervorragende Leitungs- und Lastregelung (< +/- 3 %) bietet. Diese Lösung wurde für eine hohe Wattzahl (30 W) bei guter Effizienz (bis zu 78 %) entwickelt und wurde außerdem auf die Einhaltung der Normen IEC61000-4 (EFT und Surge) und CISPR 11 Klasse A (Interferenzen) geprüft.

Merkmale
  • Extrem breiter AC-Eingangsspannungsbereich (88–276 V AC) und DC-Eingangsspannungsbereich (24–250 V DC) ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Schutzrelais und RTUs.
  • Exakte Ausgänge mit hervorragender Last- und Leitungsregelung im Bereich von 3 %
  • Plattformlösung mit hoher Leistung (30 W) und Wirkungsgraden von bis zu 78 %
  • Sicherheit beim Bestehen der Pre-Compliance-Tests – IEC61000-4 (EFT und Überspannung) und CISPR 11 Klasse A (Interferenz)
  • Erzeugt mehrere Spannungen nach Industriestandard (+12 V und –12 V) und eine isolierte Stromversorgung (6,75 V).
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU231.PDF (7941 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR472.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC329.ZIP (1458 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC328.ZIP (234 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU268.PDF (2489 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC330.ZIP (2943 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR471.PDF (543 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC286008-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40210DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM337Einstellbarer negativer linearer Spannungsregler, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LMS33460Platzsparender Unterspannungsdetektor für 3 V mit extrem geringer Stromaufnahme

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 30-W Ultra-Wide-Range Power Supply for Protection Relay Design Guide 02.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos