TIDA-00136

TIDA-00136

Designdateien

Überblick

The TIDA-00136 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive WVGA TFT LCD display with OpenLDI (LVDS) Interface to a video processing system. It uses TIs FPD-Link II SerDes technology to transmit uncompressed video data over shielded twisted pair or Coax cable. Application examples are rear seat entertainment systems, automotive clusters, and Head Unit Display. This design incorporates the DS99R421Q1-EVK and DS90UR124-Q1 boards together to create the solution.

Merkmale
  • Support WVGA x 60 Hz data rates
  • Direct Connect to Displays supporting the OpenLDI Standard (LVDS)
  • Built In Self-Test (BIST) ASIL B Applications
  • AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU346.PDF (157 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU345.PDF (235 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR625.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR626.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR619.PDF (74 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC437.ZIP (2951 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC438.ZIP (1242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR618.PDF (729 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UR124-Q1 — 5–43 MHz DC-symmetrischer 24-Bit FPD-Link II Deserializer – für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS99R421-Q1 — LVDS-Wandler, 5−43 MHz, von FPD-Link (3 Data + 1 Takt) zu FPD-Link II (integrierter Takt, DC-symmetr

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00136 Overview 12.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00136 Test Results 12.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos