TIDA-00138

TIDA-00138

Designdateien

Überblick

The TIDA-00138 reference design is a high speed serial camera interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine  vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed video data and bidirectional control signals over a twisted pair cable.  Application examples are back-up camera, rear view camera, surround view system, arround view monitor, camera based park assist ssytems, mirror replacement, blind spot detection. This design incorporates the DS90UB901Q-Q1 and DS90UB902Q-Q1 devices to create the solution.

Merkmale
  • Support  up to WVGA at 30 fps
  • Equalizer compensates transmission medium losses
  • OmniVision™ image sensor applications
  • 14 bit Parallel Interface Solution
  • Built In Self-Test (BIST)
  • AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU344.PDF (149 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU343.PDF (173 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR617.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR616.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC439.ZIP (486 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR615.PDF (1411 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM22671 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsspannungsregler mit 4,5 V bis 42 V, 500 mA mit einstellbarer Frequenz

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB901Q-Q1 — FPD-Link III Serializer mit bidirektionalem Steuerkanal, 10 bis 43 MHz, 14 bit Farbtiefe

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB902Q-Q1 — FPD-Link III Deserializer mit bidirektionalem Steuerkanal, 10 bis 43 MHz, 14 bit Farbtiefe

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00138 Overview 12.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00138 Test Results 12.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos