TIDA-00148

TIDA-00148

Designdateien

Überblick

This TIDA-00148 reference design features the TUSB9261DEMO which allows quick evaluation of system compatibility for connections to SATA devices used for automotive infotainment systems. The firmware used in TIDA-00148 is capable of supporting a single SATA drive such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, and Blu-Ray drive. The TUSB9261-Q1 has also been fully regression tested for numerous devices which speeds development time for quicker release to market.

Merkmale
  • AEC-Q100 Qualified bridge with the Following Exceptions:
    • Device CDM ESD Classification Level C3   
  • Supports Mass-Storage Devices Compatible with the ATA/ATAPI-8 Specification   
  • Supports Firmware Update Via USB Using a TI Provided Application 
  • Serial ATA Specification Revision 2.6 Supporting gen1 and gen2 Data Rates 
  • Arm Firmware based
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU340.PDF (275 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU339.PDF (465 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR607.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC422.ZIP (434 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC423.ZIP (2646 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR606.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS5450-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 5,5 bis 36 V, 5 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2EUSB30 — Dual-ESD-Schutzdiode, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV, mit 5-A-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2560 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,25-2,8 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 44 mΩ, Active-Low

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650061 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-PHYs und Brücken

TUSB9261-Q1 — Brücke der 2. Generation, von SuperSpeed USB 3.0 nach Serial ATA, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00148 Overview 09.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00148 Test Results 09.05.2014
Anwendungshinweis TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 09.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos